2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A6O3HQPLA

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
이름
NAME
압력 범위
PRESSURE_RANGE
출력 신호
OUTPUT_SIGNAL
공급 전압
SUPPLY_VOLTAGE
전기 연결
ELECTRICAL_CONNECTION
케이블 길이
CABLE_LENGTH
프로세스 연결
PROCESS_CONNECTION
습식 재질
WETTED_MATERIAL
정확도 @ 25°C(정확도에는 비선형성, 히스테리시스 및 비반복성 포함)
ACCURACY___25_C__ACCURACY_INCLUDES_NON_LINEARITY__HYSTERESIS_AND_NON_REPEATABILITY_
일반적인 리드 타임
TYPICAL_LEAD_TIME
원산지 국가
COUNTRY_OF_ORIGIN
인증
CERTIFICATION
1
A6O3HQPLA
15 PSIG IS 정격 비율계 수중 레벨 트랜스듀서
0 ~ 15 PSI 게이지
0.5-4.5V 비율계측식
5VDC, 레귤레이티드
1/2" MNPT Conduit with cable
16미터
노즈 콘
316L Stainless Steel / 304 Stainless Steel / Nylon, Buna-N, Viton / ETFE
≤ ± 0.25% BFSL
2~3주
미국
CE, Class I, Division 1, Groups C, D T4, Class I, Zone 0 AEx ia IIB T4 Ga (Ex ia IIB T4 Ga), RoHS
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호A6O3HQPLA
최근 변경13.11.2025 13:50:14
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties